เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
    Faro Barcelona

    TILA Black table lamp

    TILA is a wall light designed by Estudi Ribaudí designed for lighting the bedroom or reading spaces. Its structure, made of steel, allows you to leave a book or a magazine. The light beam of this black Nordic style wall light is fully adjustable. It can be installed with or without the cable visible.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 62361

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224667

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6236

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27 G45

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 145

      Depth: 180

      Accessories included in the box: Cable negro 1.5m con clavija

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.62361_-_tila-black-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)