เผยแพร่สินค้าของคุณ
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
    Faro Barcelona

    NAOS 400 Beige pendant lamp

    NAOS 400 is a collection of pendant lamps designed by Alex&Manel Lluscà. With a contemporary and industrial style, the series has two sizes. The light is projected both through the screen and from the opal glass diffuser, located at the top. Between the screen and the diffuser there is a decorative metal ring, which is included in the white and terracotta finishes. This is the version with a diameter of 40cm.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64501

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183315

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6450

      Screen material: Steel

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1913

      Length: 70

      Depth: 70

      Total diameter: 70

      Canopy diameter: 400

      Accessories included in the box: 2 Anillos

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 410

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 410

      Volume Box Ind. Trawl: 0.023534

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 1.5

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText