เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
HAKA 300 Black/rattan pendant lamp
    Faro Barcelona

    HAKA 300 Black/rattan pendant lamp

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(14 รีวิว)
    HAKA is a round-shaped Mediterranean-style pendant luminaire. The light is projected through the rattan of the lampshade, creating a beautiful effect. It is ideal for bedrooms and living rooms. 300mm screen version.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 65134-74

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245150

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2002

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2230

      Length: 300

      Depth: 300

      Total diameter: 300

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,027328

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.424

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.65134-74_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o300
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)