เผยแพร่สินค้าของคุณ
ART Black pendant lamp
ART Black pendant lamp
ART Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    ART Black pendant lamp

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    ART is a black pendant lamp holder for indoor lighting. This decorative lamp holder is an ideal way to illuminate environments with a modern style.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 65134

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169050

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 64130

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17425

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2090

      Length: 110

      Depth: 110

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 120

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001728

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.52

      PCS: 384

      Net weight consolidated item: 0.45

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.65134_-_art-black-pendant-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)