เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROB SHADE Bronze wall lamp with reader
Faro Barcelona

ROB SHADE Bronze wall lamp with reader

ROB SHADE is a wall luminaire with LED reader with a bronze finish. It is designed for lighting rooms or restoration projects or businesses in general, such as hotels.
สเปคสินค้า
  • Reference: 68496

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776120495

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1055389

    Fixing: Wall

    Series: 6850

    Screen material: PMMA

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00040

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Power max. reader (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 295

    Length: 150

    Depth: 155

    Total diameter: 150

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 295

    Individual box width (MM): 205

    Length individual box (MM): 205

    Volume Box Ind. Trawl: 0.012397

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,113

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0,839

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68496_-_ROB-SHADE-Bronze-wall-lamp-with-reader
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)839
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)