เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
    Faro Barcelona

    SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K

    SLOT 500 is a black stake, ideal for decorative lighting that highlights elements such as objects, trees or plants. The lighting source is LED 12W 3000K.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70038

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Floor

      Series: 7003

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 28°

      Total height: 692

      Length: 77

      Depth: 77

      Related accessory: 70039

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 775

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0093

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 0.8

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)