เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI CARTER Dark grey recessed lamp
Faro Barcelona

MINI CARTER Dark grey recessed lamp

Recessed light with LED technology to illuminate gardens and terraces made of injected aluminum with transparent PVC diffuser. The lighting source is SMD LED 1.2W 4000K 30Lm. Flush box and driver included. This recessed light is ideal for outdoor signage lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70402

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062832

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1542595

    Fixing: Wall

    Series: 1284

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00319

    IP: 44

    IK: 08

    Power max.(W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 30lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 45°

    Total height: 80

    Length: 80

    Depth: 50

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø76mm

    MEDIDA DE CORTE: ø76

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 85

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000506

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.178

    PCS: 1200

    Net weight consolidated item: 0.116

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70402_-_MINI-CARTER-Dark-grey-recessed-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.116
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)