เผยแพร่สินค้าของคุณ
BALDA 500 White special lamp
Faro Barcelona

BALDA 500 White special lamp

Contemporary style portable outdoor luminaire made of opal polyethylene. It has two meters of cable.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70499

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011755

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1509

    Diffusor material: PEMD

    Diffuser finish: Opal

    IP: 55

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 500

    Depth: 500

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 430

    Individual box width (MM): 510

    Length individual box (MM): 510

    Volume Box Ind. Trawl: 0.111843

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 8

    Net weight consolidated item: 2.5

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70499_-_BALDA-500-White-special-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)