เผยแพร่สินค้าของคุณ
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer
KALA White wall lamp / wall washer
    Faro Barcelona

    KALA White wall lamp / wall washer

    KALA is an aluminum wall luminaire with a simple and classic style designed for outdoor lighting. Its stylized structure allows it to be used both as a wall light and a wall washer.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70582

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144361

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 7071

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      IP: 54

      Power max.(W): 16W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 300

      Depth: 192

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 222

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005051

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 126

      Net weight consolidated item: 1,35

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70582_-_kala-led-white-wall-lamp-wall-washer
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)