เผยแพร่สินค้าของคุณ
MUST 158 Dark grey wall lamp
MUST 158 Dark grey wall lamp
MUST 158 Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    MUST 158 Dark grey wall lamp

    A MUST have for outdoor lighting! LED wall lamp made of ABS and transparent polycarbonate diffuser. The lighting source is 3W SMD LED and warm light, driver included. This contemporary wall light with a light beam at the bottom is ideal for lighting terraces, gardens and outdoor passageways. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70658

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090699

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1159182

      Fixing: Wall

      Series: 7065

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00238

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 220lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 70

      Length: 158

      Depth: 30

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 80

      Individual box width (MM): 40

      Length individual box (MM): 175

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00056

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.18

      PCS: 1200

      Net weight consolidated item: 0.13

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70658_-_must-2-led-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)