เผยแพร่สินค้าของคุณ
KANE 1 Nickel downlight 2700K
Faro Barcelona

KANE 1 Nickel downlight 2700K

KANE 1 is a contemporary style outdoor recessed light made of 316 stainless steel and a transparent glass diffuser. The light source is 3W 2700K LED included. Driver not included. Projects a nice beam of light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70660W

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776321847

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454706

    Fixing: Wall

    Serie: 7069

    Body material: Stainless steel 316L

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00297

    IP: 67

    Type: III

    IK: 08

    Power max (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 120lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Opening degrees: 120°

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 45

    Length: 45

    Depth: 90

    Total diameter: 45

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions: ø40mm

    MEDIDA DE CORTE: ø40x90

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 84

    Individual box width: 53

    Length individual box: 112

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00054

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.19

    PCS/PALLET: 1600

    Net weight consolidated item: 0.16

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70660W_-_KANE-1-Nickel-downlight-2700K
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 316
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)