เผยแพร่สินค้าของคุณ
AGRA 200 Dark grey beacon lamp 2700K
Faro Barcelona

AGRA 200 Dark grey beacon lamp 2700K

The AGRA collection of high quality beacons are ideal for decorating gardens and outdoor spaces. These modern lamps are made of aluminum, with different sizes available. Contemporary in style, light filters through the four sides of the piece, providing a unique appeal to the space that is being illuminated. AGRA 200 in dark gray color and a color temperature of 2700K is ideal for marking paths and providing a decorative touch to the place.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70840

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346154

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908200

    Fixing: Post

    Serie: 1811

    Body material: Aluminium

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F

    IP: 55

    Type: I

    Power max (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 503lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 200

    Length: 108

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00287

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,137

    Net weight consolidated item: 1,059

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70840_-_AGRA-200-Dark-grey-beacon-lamp-2700K
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1059
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)