เผยแพร่สินค้าของคุณ
AKANE Green floor lamp
AKANE Green floor lamp
AKANE Green floor lamp
AKANE Green floor lamp
    Faro Barcelona

    AKANE Green floor lamp

    Version for outdoor lighting of the AKANE lamp, designed by Pepe Llaudet. It preserves the oriental inspiration of the interior collection but with a screen with strip fabric that allows light to pass through, creating a beautiful effect. This green floor light is suitable only for glass LED bulbs, models A60, ST64, G95 and G125.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 71262

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776250536

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2955

      Screen material: PP

      Screen finish: Green

      Blade finish: Green

      IP: 44

      Power max.(W): 12

      Light source: E27

      Light source included: No

      Recommended bulb: 17425

      Voltage: 100V-240V

      Length: 590

      Depth: 480

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 475

      Individual box width (MM): 550

      Length individual box (MM): 661

      Volume Box Ind. Trawl: 0.172686

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.1

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 2.635

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71262_-_akane-green-floor-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)