เผยแพร่สินค้าของคุณ
KASP Wall lamp accessory
KASP Wall lamp accessory
    Faro Barcelona

    KASP Wall lamp accessory

    With this accessory for KASP you can transform the beacons (ref. 71913 and 71912) into a contemporary wall light.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 71914

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240285

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7193

      IK: 06

      Total height: 60

      Length: 150

      Depth: 182

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002128

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

      PCS: 312

      Net weight consolidated item: 0.19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)