เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELE Dark grey wall lamp
ELE Dark grey wall lamp
ELE Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    ELE Dark grey wall lamp

    ELE is an LED wall luminaire for outdoor lighting with modern lines, made of aluminum with a polycarbonate diffuser. The lighting source is SMD LED 6W 3000K 450Lm CRI>80. The wall light projects a beam of light at the bottom that provides decorative as well as functional lighting.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 74419

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082632

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107581

      Fixing: Wall

      Series: 7060

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00158

      IP: 54

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 450lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 90

      Length: 170

      Depth: 135

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002394

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.79

      PCS: 384

      Net weight consolidated item: 0.6

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74419_-_ele-led-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)