เผยแพร่สินค้าของคุณ
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp
WOOD Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    WOOD Dark grey wall lamp

    WOOD is an LED wall luminaire for outdoor lighting with modern lines, made of metal and with a polycarbonate diffuser. The lighting source is SMD LED 10W 3000K 600Lm CRI>80. The wall light projects a beam of light at the bottom that provides decorative as well as functional lighting. It can be oriented once installed.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 74455

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776182707

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1108926

      Fixing: Wall

      Series: 7446

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00161

      IP: 54

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 204

      Length: 130

      Depth: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 148

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 145

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003112

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0.66

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74455_-_wood-led-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)