เผยแพร่สินค้าของคุณ
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180
    Faro Barcelona

    RUSH 3700 Dark grey pole lamp 2700K 180

    RUSH 3700 is a collection of technical lighting for outdoors. The entire collection is made of aluminum and transparent polycarbonate, has a shock resistance of IK10 and has IP65, which gives it high protection against rain and solid bodies. This 3.7m street lamp is ideal for lighting gardens or parks. The 180 option allows asymmetrical lighting.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 750302

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776228306

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Floor

      Series: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 38

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 1050mA CC

      Lumens max: 3726lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 3700

      Length: 160

      Depth: 160

      Total diameter: 160

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 18,74

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.750302_-_rush-dark-grey-pole-lamp-3-7m-2700k-180-ordm
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)