เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUCA 650 Black spike lamp 24V
Faro Barcelona

CUCA 650 Black spike lamp 24V

CUCA 650 is a black outdoor stake with a highly decorative design and a very architectural nuance. Designed by Faro Lab, its minimalist stainless steel structure in the shape of a semicircular arch elevates and moves a small ball of light, generating elegant and minimalist scenic spaces. As in a mirage, at dusk it seems that points of light float in space at different heights, almost completely disappearing the structure. Available in two heights so that you can create the most original compositions. 24V version.
สเปคสินค้า
  • Reference: 75561

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345409

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1756419

    Fixing: Floor

    Serie: 7559

    Body material: Stainless steel

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00325

    IP: 65

    Type: III

    IK: 06

    Power max (W): 3

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 154lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 915

    Length: 469

    Depth: 85

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75561_-_CUCA-650-Black-spike-lamp-24V
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)