เผยแพร่สินค้าของคุณ
ฉนวนกันเสียง acoubatt®
ฉนวนกันเสียง acoubatt®
ฉนวนกันเสียง acoubatt®
ฉนวนกันเสียง acoubatt®
    Feltech เฟลเทค

    ฉนวนกันเสียง acoubatt®

    ฉนวนกันเสียง acoubatt® ถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับผนังเบา อิฐมวลเบา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียง โดยมีค่า NRC 0.80
    acoubatt® ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์และมีส่วนประกอบของเส้นใยที่แปรรูปมาจากขวดน้ำและนำมาประสานกันด้วยความร้อน ปราศจากกาว สารเคมี และฝุ่นใยแก้วใยหิน ไม่ดูดซับความชื้นคงรูปทรงตลอดการใช้งาน จึงทำให้รักษาคุณสมบัติของฉนวนได้เป็นอย่างดีตลอดอายุการใช้งาน

    เส้นใยโพลีเอสเตอร์มีความละเอียดกว่าใยแก้วและใยหิน ด้วยการจัดเรียงเส้นใย 3 ทิศทางทำให้มีน้ำหนักเบาและมีโพรงอากาศจำนวนมาก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงและกันความร้อนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกใช้ฉนวน acoubatt® กับหลังคาจึงช่วยทั้งดูดซับเสียงภายในโรงงานและลดการแผ่ความร้อนจากหลังคาไปพร้อมๆ กัน

    สเปคสินค้า
    • Sound Absorption Coefficients(as)

      The Sound Absorption Coefficient is ideally defined as a fraction of the randomly incident sound power absorbed by material. The greater the coefficient, the greater the sound absorption.

      SAA  The Sound Absorption Average (SAA) is a single number rating obtained by taking the arithmetical average of the absorption coefficients at 250, 500, 1000, 2000 Hz rounded to nearest multiple of 0.05.

      Wall Insulation Between Roomsacoubatt® is ideal for reduction of airborne sound transmission between rooms through separating walls.

      STC  The STC stands for Sound Transmission Class is a single number that represents the performance of the soundproofing through the air (Airborne) of walls, ceilings, doors, or by a laboratory test (standard ASTM E90-09). The values in the range of 125-4000 Hz were calculated (according to ASTM E 413-87)  In summary, the higher the STC is well soundproofed.

      Excellent Thermal Insulationacoubatt® is also an ideal thermal insulation material for your interior walls and ceilings in buildings and home to help keep the interiors cooler in summer and warmer in winter. This helps with saving energy costs by maintaining temperature inside the building.

      What is the R value of insulation

      An insulating material's resistance to conductive heat flow is measured or rated in terms of its thermal resistance or R-value -the higher the R-value, the greater the insulating effectiveness. The R-value depends on the type of insulation, its thickness, and its density.

      R-Value,
      Thermal resistance,
      unit of : m2.K/W or ft2.h.oF/Btu

      K-Value,
      Thermal conductivity
      unit of : W/m.K or Btu.in/ft2.h.oF

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Feltech_Sound-Thermal-Insulation_Acoubatt-ECS
    • Product familyโช๊คประตู
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoubatt
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)308
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • OmniClass Number23-27 63 13
    • OmniClass TitleEquipment Insulation Blankets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย