เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brightline Handrail
Brightline Handrail
    Fergin

    Brightline Handrail

    Handrail made of stainless steel with brackets for wall mounting or for mounting into the ground. With integrated illumination LED. Wide beam optics for optimal light distribution. Possibilities with different light colour. Cover made of PC with high IK-rating. Luminaires are easy to install with quick connectors. Made for both indoor and outdoor use due to it´s IP65 rating.
    สเปคสินค้า
    • Forward voltage: 230V~50Hz. LED 9W. CRI 90, SDCM 3. Normal distance between luminaires: 1800mm. Minimum distance between luminaires: 1200mm. Handrail height stairs or ramp: 915mm. Handrail height flat surface: 1100mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BL-HL-Ro-1800
    • Product familyBrightline
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handrail
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCast iron rails

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)