เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height
Finja Betong AB

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
สเปคสินค้า
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Isolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • Product familyBlocks and Bricks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated prefabricated reinforced beam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)397
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded clay
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameBeams
  • UNSPSC code301017
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 19 17
  • OmniClass TitlePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)