This assembled hanger contains of all relevant products that are needed to be mounted to the steel beam which can be used for the fixing of sprinkler pipes.
REVIT HINT:
This assembly is as a Revit Model Group that can be copied within a single Revit Project as well as different ones by simple copy/paste function (ctrl+c/ctrl+v).
All elements within this group are hosted by the group reference plane. This enables free array- and rotation of the group. The geometry of the hanger can be easily adapted by moving the model lines, which are included in the group. The pipe clamps can be also positioned by simple drag function.
When adding content to the group do not forget to set the family reference plane as the current working plane in order to guarantee the functionality of the assembly.
For further information or additional assemblies do not hesitate to contact us.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา |
|---|---|---|
กรีซ | กาตาร์ | อียิปต์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | คูเวต | |
เกิร์นซีย์ | จอร์แดน | |
โครเอเชีย | ซาอุดีอาระเบีย | |
เจอร์ซีย์ | ซีเรีย | |
เช็กเกีย | ตุรกี | |
ซานมาริโน | บาห์เรน | |
เซอร์เบีย | ปาเลสไตน์ | |
ไซปรัส | เยเมน | |
เดนมาร์ก | เลบานอน | |
นครรัฐวาติกัน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | |
นอร์เวย์ | อัฟกานิสถาน | |
เนเธอร์แลนด์ | อิรัก | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | อิสราเอล | |
บัลแกเรีย | อิหร่าน | |
บาร์เบโดส | โอมาน | |
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
มอนเตเนโกร | ||
มอลโดวา | ||
มอลตา | ||
มาซิโดเนียเหนือ | ||
โมนาโก | ||
ยิบรอลตาร์ | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
รัสเซีย | ||
โรมาเนีย | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
ลัตเวีย | ||
ลิกเตนสไตน์ | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
หมู่เกาะแฟโร | ||
หมู่เกาะโอลันด์ | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
เอสโตเนีย | ||
แอลเบเนีย | ||
ไอซ์แลนด์ | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |