เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sprinkler clamp FRSP
fischer

Sprinkler clamp FRSP

The fischer sprinkler clamp FRSP is a solution with FM and UL approval for the fixing of sprinkler pipes. The sprinkler loop is made from high-quality steel DC 01 acc. to  EN 10130. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fischer-sprinkler-clamp-frsp
  • Product familyInstallation systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe clamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire sprinkler systems
  • UNSPSC code46191602
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSprinkler systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Suppression Sprinkler Systems
  • CSI UniFormat II CodeD4090
  • CSI UniFormat II TitleOther Fire Protection Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา