เผยแพร่สินค้าของคุณ
11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care
Fisher & Paykel

11kg Series 11 Front Loader Washer, ActiveIntelligence™, Steam Care

Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 29+ cycles, this Steam Care washer combines with our Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Heat Pump Dryer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem Centralised control – the intuitive touchscreen display can also control a display-free heat pump dryer* Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WH1160H1-92292
  • Product familyWashing Machines
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frontload
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)665
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับซักผ้า

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)