เผยแพร่สินค้าของคุณ
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care
    Fisher & Paykel

    11kg Series 7 Front Loader Washer, Steam Care

    This Fisher & Paykel 11kg washing machine has 13 different fabric care cycles to cater for every type of load. Refresh, de-wrinkle and deodorise clothes with no need for a full wash cycle, using Steam Refresh Save time or maximise energy efficiency and reduce water usage with the Optimise Wash option Extra large 11kg capacity within the standard 600mm space Delivers a quiet, reliable wash with its unique cushion drum design powered by SmartDrive™ technology
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WH1160P3-92280
    • Product familyWashing Machines
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frontload
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)675
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับซักผ้า

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย เอเชีย