เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
fishermanufacturing/products/0fe18948-cef1-46ad-a68c-c9b20aea98df
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
8" Pedestal Glass Filler
Available in สหรัฐอเมริกา
Fisher Manufacturing
ติดตาม
8" Pedestal Glass Filler
FEATURES:
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDLES BOTH PAPER & GLASS CUPS
NON-MARRING DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 100 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.0 LBS
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
fisher_1007
Product family
Single Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Glass Fillers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-01-25
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.fisher-mfg.com/categories/559/products
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด