เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
Kimberley is part of our modern bathroom faucet range, in chrome finish, that will surely brighten your bathroom regardless of the chosen style. It's a pretty shining accessory for your bathroom sink with a tasteful design that will impress at the first sight. This faucet is deck mount, with separate handles for hot and cold water and built-in water mixer and it requires three holes for installation. It is made of high quality materials: the body, spout and handle are made of brass for improved functionality that'll last lifetime. It comes complete with mounting accessories and installation instructions.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS285DSW
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Hot and Cold Water: Yes
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Material: Brass
    Valve Type: Ceramic
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Handle/Lever Placement: wide-spread
    Number of Handles: 2
    Handle Material: Brass
    Batteries Required?: No
    Product Dimensions: 14 x 11.1 x 3.1 inches.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sink-faucet_fs285dsw
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย