เผยแพร่สินค้าของคุณ
DrainKing - Flat Strainer
Fisher Manufacturing

DrainKing - Flat Strainer

Features and Benefits:

Available with flat or basket strainer
Available with or without overflow
Available in brass or chrome plated
Dual PTFE seals
Stainless steel rotary ball valve
Rotary valve- shears off obstructions
Cast red brass body
Extra sturdy stainless steel clamping ring
"Clear through" opening- no need to disassemble if snaking required
Industry standard sealing angle
2" NPT male and 1-1/2" NPT female outlet threads
1/4 turn fully opens and closes valve
Optional vandal resistant models available
Drain rate: 12GPM
Options: contact factory for optional items
ANSI/NSF 61-9/372

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fisher_22209
  • Product familySingle Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DrainKing Replacement Parts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม