เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
fishermanufacturing/products/971f6172-ff2c-4f06-a490-455713c30c81
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
Available in สหรัฐอเมริกา
Fisher Manufacturing
ติดตาม
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
FEATURES:
REEL
CLOSED DESIGN
SELF-LOCKING
STAINLESS STEEL COVER
WALL MOUNTED
HOSE
30' LENGTH REEL HOSE
3-PLY FIVER REINFORCED
3/8" OR 1/2" FEMALE NPT INLET
18" LENGTH INLET HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
STANDARD PRO SPRAY VALVE
SOLID BRASS SHOWER HEAD - NO "O" RINGS TO LEAK
BRONZE HANDLE - NOT PLASTIC - MEANS FULL "ON"
FITS ALL BRANDS
2.65GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
35.0 LBS
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
fisher_2985
Product family
Single Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Reel Rinses
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-01-25
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด