เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair CJ3
Flädie Möbler

Chair CJ3

4.3 จาก 5 ดาว4.3(15 รีวิว)
Developing a chair is one of the hardest tasks a furniture designer can face, not only because of the need for excellent seating comfort but also because of the fact that the chair must be able to fit in many different environments, feel unique and be able to stand out while still feeling like a permanent fitting. It was not easy, and it required a total of 32 sketches and four prototypes to find its way into production. CJ3 offers excellent comfort in a variety of seating positions. You can sit "straight ahead," and the chair provides excellent lumbar support. It is designed to provide support and comfort while sitting at other angles as well. The dorsal angle is designed so that your neck will always feel comfortable and relaxed. The horsehair padding and flax gives firmness in the seat and back that enables you to sit for a long period of time in the armchair. The quality of the materials ensures that the high level of comfort will not deteriorate over the years.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CJ3
  • Product familyChairs - Stool - Benches
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)770
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (87)