เผยแพร่สินค้าของคุณ
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
    Fletco Carpets

    COM 1000

    With its stringently simple design, COM 1000 is the essence of a timeless carpet with an emphasis on exquisite quality and exceptional functionality. The classic expression sparks associations to cobblestone paving, a classic architectural element in the urban space.

    The flat-woven carpet is the obvious first choice in settings with extraordinary cleaning requirements along with high standards for quality and comfort. COM 1000 is woven from solution dyed yarn, which ensures that the carpet will stay beautiful in settings that are subject to especially demanding cleaning procedures.

    Available as broadloom or LockTiles® – our patented concept that allows for a perfect installation with minimally visible joins and a homogeneous expression. Also available as ZigZag®-Tiles and modular carpet tiles.

    Available from our warehouse in 10 timeless colours.


    สเปคสินค้า
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®:
      50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 10
      Special colours:
      Upon inquiry
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COM-1000
    • Product familyWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COM 1000
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)