เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
    Rols Carpets

    Diana carpet and rug

    Diana is a collection of carpets that uses classics from our brand: herringbone and greek key. Woven with natural wool on our traditional Wilton looms, it has a heavy-duty use classification making it ideal for any indoor area where it is to be used. Available in 6 contemporary colors.
    สเปคสินค้า
    • - Diana carpet / made-to-measure rug - Woven on Wilton loom with loop surface - Composition: Wool - Total Weight Approx.: ± 2,730 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product certifications: - Moderate commercial use with class of use 23, 33 (EN 1307) - BFls1 fire-resistant certification (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.55) - Sustainability: Meets the standards for LEED-certified (EQC 4.3) and BREEAM buildings
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.diana_carpet_rug
    • Product familyDiana
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets and Rugs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWool
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)