เผยแพร่สินค้าของคุณ
Couture
Couture
Couture
Couture
    Fletco Carpets

    Couture

    This silky soft and exclusive velour quality is a true classic with exceptional acoustic properties due to the short, upright pile. Couture takes its name from the world of fashion, where velour is beloved, from Paris to Copenhagen, for its inherent tactility, weight and extravagance, which add a stunning expression to any interior or fashion statement.

    In addition to promoting good acoustics by dampening the sound of footfalls, Couture also brings a soft, nurturing tactile sense of bespoke luxury to business settings. The beautiful velour carpet forms a sensuous foundation that is a perfect complement for modern as well as more historical interiors. In a celebration of the multifaceted expressions of fashion, Couture comes in a wide range of inviting colours.

    Available in 13 luxurious colours from our warehouse. Custom colours available from +200 m2.

    สเปคสินค้า
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 13
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Backing
      : EcoTex™ rPET / EcoTiles™ rPET
      Classification: 31 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Couture
    • Product familyWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Couture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)