เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duo
Duo
Duo
Duo
    Fletco Carpets

    Duo

    Uno and Duo are classical flat-woven carpet designs based on proud traditions of weaving craftsmanship and characterized by extreme durability and a subtle weave. The elegant, almost minimalist expression with clean, straight lines brings to mind the countless fields throughout the Danish landscape, which follow the same orderly pattern, year after year, as they have for generations.

    With their harmonious surface, Uno and Duo complement modern and more traditional architecture equally well. Uno is defined by uniform lines, while Duo presents a two-part linear expression with both wide and narrow lines. Both designs are available in a broad palette of standard colours ranging from classic earth tones to more vibrant accent notes, depending on whether the carpet should form a calm foundation or accentuate other design elements.

    Available in 37 colours from our warehouse. Custom colours available from 200+ m2.

    สเปคสินค้า
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 37
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duo
    • Product familyWall-to-wall carpet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
    • IFC classificationFloor

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)