เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
    Connection

    Centro Table

    Centro

    The Centro table range is a collection of statement oak tables for meeting, collaborating and socialising. Centro has been designed to be the heart of a space and a centre of activity. The solid oak frame and steel support structure coupled with a hard-wearing laminate top creates a valuable addition to any work space. Each table can be enriched with power units and cable management through one leg to support a multitude of uses. These diner or poseur height tables are available in five sizes. Matching seating is available to complement your choice of Centro table.

    Design by Roger Webb Associates

    • Solid oak frame with steel support structure and solid oak edged laminated MDF top
    • Diner or poseur height, both available in
      2m, 2.6m, 3.2m, 3.6m and 4m sizes
    • Concealed or Peak power available within table top.
      Cable management via 1 leg
    • Available in black or wenge stained oak
    • 200+ Egger laminate finishes available. Egger Perfect Sense and Fenix NTM soft touch tops are also available
    สเปคสินค้า
    • Product versions

      • Centro table, diner height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 750 mm - 48 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 61 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 750 mm - 82 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 94 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 750 mm - 103 kg
      • Centro table, Poseur height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 1060 mm - 50 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 63 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 84 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 96 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 105 kg



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centro-table
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)