เผยแพร่สินค้าของคุณ
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
Co. Table Dual Height
    Connection

    Co. Table Dual Height

    Co. Table

    The Co.Table range is designed to facilitate independent & coworking activities. Representing a new style of shared working furniture, the Co.Table collection is a robust and flexible solution for busy 24/7 working environments. The mixed offering of meeting tables, workbenches and coworking tables, promotes full collaboration. The Co.Table features solid oak legs and chamfered edge tops with a laminate or melamine finish. Accessible integrated power with or without lighting, is also available.

    Design by Roger Webb Associates

    • Solid oak frame. Black or wenge staining available
    • Meeting tables available with laminate or melamine tops with chamfered edge in D or Square end
    • Coworking tables available with laminate or melamine tops with chamfered edge & poseur end
    • Peak power in silver, white or black
    • Standard MFMDF finishes include White, Pearl Grey & Oak
    • 200+ Egger laminate finishes available

    สเปคสินค้า
    • Product versions

      • CoWorking Tables
        • 3425 mm x 1495 mm, height 1060 mm 
        • 4210 mm x 1495 mm, height 1060 mm
        • 4815 mm x 1495 mm, height 1060 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.co-table-dual-height
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Co.table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)