เผยแพร่สินค้าของคุณ
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
    Connection

    Co.Table Meeting Tables

    The Co.Table range is designed to facilitate independent & coworking activities. Representing a new style of shared working furniture, the Co.Table collection is a robust and flexible solution for busy 24/7 working environments. The mixed offering of meeting tables, workbenches and coworking tables, promotes full collaboration. The Co.Table features solid oak legs and chamfered edge tops with a laminate or melamine finish. Accessible integrated power with or without lighting, is also available.

    Design by Roger Webb Associates

    • Solid oak frame. Black or wenge staining available
    • Meeting tables available with laminate or melamine tops with chamfered edge in D or Square end
    • Coworking tables available with laminate or melamine tops with chamfered edge & poseur end
    • Peak power in silver, white or black
    • Standard MFMDF finishes include White, Pearl Grey & Oak
    • 200+ Egger laminate finishes available
    สเปคสินค้า
    • Product versions

      • Meeting Tables 
        • 3425 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4210 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4815 mm x 1295 mm, height 750 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cotable-meeting-tables
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Co.table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)