เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dixi High Back Chair
Dixi High Back Chair
Dixi High Back Chair
Dixi High Back Chair
Dixi High Back Chair
Dixi High Back Chair
    Connection

    Dixi High Back Chair

    Dixi

    The Dixi range is a statement seating collection that combines striking design with the need to achieve privacy in open areas. The high back chair offers all-round privacy, whilst the winged back design provides a secluded, reduced noise environment without affecting the user’s visual privacy. Matching coffee tables are also available as part of the Dixi range. All chairs are fully upholstered and available in a wide variety of fabrics. Multiple base options, including fixed, swivel, cage and wood are available.

    Design by Ratio Design

    • Cold cured moulded foam with steel and wood sub-frame
    • Fully upholstered chairs available with fixed or swivel bases
    • Metallic cage bases available in chrome effect, black or copper
    • Solid oak 4 leg base. Black, Wenge, Walnut or Teak staining also available
    • Available in a wide variety of fabrics and vinyls, dual upholstery also available
    • Complementing coffee tables with metallic cage base or solid oak 4 leg base available
    • Certification: BS EN 16139:2013 Level 1
    • Part of the Resimercial Collection
    สเปคสินค้า
    • weight 

      High back, fully upholstered, fixed base - 35kg

      High back, fully upholstered, swivel base - 50kg

      High back, cage base - 33kg

      High back, wood base - 32kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.dixi-high-back-chair
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dixi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)830
    • ความลึก (มิลลิเมตร)770
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)