เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
    Connection

    Kala High Back Lounge Chair

    • Kala - High back, wire base
    • Kala - High back, wood base

    The Kala range is a collection of elegant and comfortable statement chairs ideal for use in lounge or reception areas. The high back option creates a sense of privacy, whilst the low back option lends itself to inviting social areas. The gentle curvature of the design encourages relaxation and comfort. Kala is available in a wide variety of fabrics, vinyls and leathers, with a wire metal or 4 leg solid oak base.

    Design by David Fox Design

    • Moulded foam back and seat
    • 2 base options: wire metal and 4-leg solid oak
    • Black or wenge staining also available
    • Wire base available in black or chrome effect
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers,
      dual upholstery also available
    • Complementary coffee tables available
    • Certifications: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    สเปคสินค้า
    • Weight

      Kala - High back, wire base - 19kg

      Kala - High back, wood base - 16kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kala-high-back-lounge-chair
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kala
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)898
    • กว้าง (มิลลิเมตร)729
    • ความลึก (มิลลิเมตร)780
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)