เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
    Connection

    Kala Low Back Lounge Chair

    • Kala - Low back, wire base
    • Kala - Low back, wood base

    The Kala range is a collection of elegant and comfortable statement chairs ideal for use in lounge or reception areas. The high back option creates a sense of privacy, whilst the low back option lends itself to inviting social areas. The gentle curvature of the design encourages relaxation and comfort. Kala is available in a wide variety of fabrics, vinyls and leathers, with a wire metal or 4 leg solid oak base.

    Design by David Fox Design

    • Moulded foam back and seat
    • 2 base options: wire metal and 4-leg solid oak
    • Black or wenge staining also available
    • Wire base available in black or chrome effect
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers,
      dual upholstery also available
    • Complementary coffee tables available
    • Certifications: BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    สเปคสินค้า
    • Weight

      Kala - Low back, wire base - 17kg

      Kala - Low back, wood base - 14kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kala-low-back-lounge-chair
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kala
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)751
    • ความลึก (มิลลิเมตร)695
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)