เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
    Connection

    Luna Work Café Chair

    • Luna - Runner Base - 590 mm x 745 mm, height 750 mm
    • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, height 800 mm
    • Luna - 4 Leg Base - 590 mm x 530 mm, height 800 mm

    The Luna range is a collection of distinctive and curvaceous meeting chairs. The shell is available in a choice of 5 polypropylene colours. There are 3 base options: 4-leg Aluminium base, Wire Aluminium base, Rocker base.

    • A distinctively curvaceous meeting chair
    • Base options: 4-leg Aluminium base, Wire Aluminium base, Rocker base
    • Polypropylene shells available in 5 colour options: Powder Blue, Black, White, Sand and Military Green
    • Quick ship (Black & white polypropylene shell only).
    สเปคสินค้า
    • Product versions

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 590 mm x 745 mm, height 750 mm
        • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, height 800 mm
        • Luna - 4 Leg Base - 590 mm x 530 mm, height 800 mm

      Weight

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 9kg
        • Luna - Wire Base - 7kg
        • Luna - 4 Leg Base - 8kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luna-work-cafe-chair
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luna
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)