เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
    Connection

    Mae High Back Lounge Chair

    • Mae
      • Mae - High Back, 4 star swivel base 
      • Mae - High Back, 4 leg base 

    The Mae range is a collection of statement chairs that are perfect for a relaxed or focused moment. The high back version of Mae offers visual and acoustic privacy whilst not obscuring the user completely from their surroundings. The low back version offers a similar visual style whilst being more suited to spaces meant for socialising. Mae is available in a wide variety of fabrics, vinyls and leathers with multiple base options.

    • Steel framework, moulded with cold cured polyurethane
    • Chrome effect or black metal 4-star swivel base
    • Oak, black or wenge stained beech 4-leg base
    • Available in a wide range of fabrics and vinyls
    • Certifications: BS EN 16139:2013 Level 1, BS EN 1021-2:2006
    สเปคสินค้า
    • Product versions

      • Mae 
        • Mae - High Back, 4 star swivel base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Mae - High Back, 4 leg base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm

      Weight

      • Mae 
        • Mae - High back, 4 star, swivel - 26kg
        • Mae - High back, wood base- 26kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mae-high-back-lounge-chair
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mae
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)