เผยแพร่สินค้าของคุณ
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
    Connection

    Match- Diner Tables

    • Match diner table - 4 star base, round top 
    • Match diner table - 4 star base, square top
    • Match diner table - pedestal base, round top
    • Match diner table - pedestal base, square top

    A collection of contemporary tables with a style and size to suit any environment.

    The Match range is a collection of versatile tables designed to suit any setting. The minimalist design of Match allows it to suite with and complement many of our other furniture ranges. Coffee, diner and poseur height tables are available with a number of MFC top finishes and base options.

    • Coffee, diner and poseur height tables
    • 4-star, wire & pedestal bases in chrome effect or black
    • Round or square tops in 12 MFC finishes


    สเปคสินค้า
    • Product versions

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - 4 star, square top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm
        • Match diner table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm

      Weight

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 12kg
        • Match diner table - 4 star, square top - 13kg
        • Match diner table - pedestal base, round top - 15.5kg
        • Match diner table - pedestal base, square top - 16.5kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.match-diner-tables
    • Product familyConnection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Match
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)