A new generation of sensor operated mixers. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Availible in following surfaces: Chrome, Black (pvd) and polished brass (pvd) and brushed chrome.
16410000 - Chrome, Battery operation RSK 8553492 NRF 4300059 LVI 6158041 VVS 704369104. 1641-0002 - Black (pvd), Battery operation. RSK 8430685 NRF 4300126 VVS 704369121. 16410005 - Polished brass (pvd), Battery operation. RSK 8430061 1641-0003 - Brushed chrome RSK 8430686 NRF 4300127 VVS 704369114
FM Mattsson 9000E Tronic is a new generation of sensor operated mixers in Sweden. All technical parts are integrated in the mixer body for easy maintenance. The temperature is easily set by means of a lever at the side of the mixer. The lever can be fixed in order to
secure the mixer against scalding or alternatively remove the lever if you need only a fixed temperature. There is also a programmable function for hygienic flush that prevents the water to be stagnant too long and thereby prevents bacteria to grow.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |