เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curvifocus - base-mounted central fireplace
Curvifocus - base-mounted central fireplace
    Focus Creation

    Curvifocus - base-mounted central fireplace

    With its large curved glass panel, the Curvifocus is the world’s first concave fireplace. Its unique shape offers a panoramic view of the fire.

    Fuelled with gas, the Curvifocus features a sealed combustion system ideally suited to low-energy homes. It offers authentic flames enhanced by ceramic logs for an even more realistic fire experience. The fire ignites and adjusts easily via remote control. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas supplied by energy providers.

    สเปคสินค้า
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.curvifocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1797
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1194
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)128
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEC011719
    • ชื่อ ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย