เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quarto Interior 270
Focus Lighting

Quarto Interior 270

The inspiration of the circle. Eternal and ever familiar. The timeless language of geometry is rich and full of meaning. Quarto. A primeval shape on the cutting edge. Quarto is designed by Torsten Thorup and Claus Bonderup back in the 80'es, but is still going strong due to its classic circular shape. However, the Quarto from Focus Lighting differs from the many similar products because it ends up in a cylindrical shape. This completes and adds harmony to the shape. Throughout the years Quarto has proven its ability to both adding quality to and adjusting to its environment.

Available with E27 base or LED. Available in White, Black, Graphite grey, as well as Copper and Brass. Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5703646480131
  • Product familyIndoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)151
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
เยอรมนี
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)