เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
    Focus Lighting

    Stoa

    Stoa is a new wall or ceiling light for interior and exterior use. In the conception of Stoa, Arkitema Architects have attempted to create a luminaire with a large diffusion area and the best possible lighting properties. Formed as a double parabola, Stoa conforms to the lighting standards of stairways and corridors. However, with its simple, yet characteristic form, Stoa will be suitable for many applications. It can be used alone on wall or ceiling or in series with decorative effects. Stoa means colonnade and derives from ancient Greek architecture where extended, roofed stoas with columns along the front and walls at the back were characteristic for the marketplaces of every large city. Available in Black or white. Available with Fluorescent, HF 22 W or LED. Design: Arkitekterna
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646483217
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-05-28
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)320
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (56)