เผยแพร่สินค้าของคุณ
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 500 mm

    CALIDOR80 B2 is the result of a research project aimed at optimizing radiator performance in order to offer a product with excellent mechanical properties and high thermal conductivity. Designed to allow installation in any premises and blend in with any interior style, CALIDOR80 B2, entirely made of aluminium alloy, delivers excellent heating performance for homes and commercial buildings.

    PLUS
    Ideal for low-temperature applications;
    Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating;
    100% MADE IN ITALY;
    Light for easier handling and installation.

    สเปคสินค้า
    • All models CALIDOR80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      CALIDOR80 radiator:
      Improved design with independenthydraulic connection;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      80mm-deep, ideal for any environment;
      Resistant over time, thanks to its double layer coating by anaphoresis with powder finish;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      100% pressure tested at 24 bar;
      Burst pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.calidor80_b2_500_mm
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical and Water Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-30
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)556
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEG015710
    • ชื่อ ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)