เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gazelle EVO
Gazelle EVO
Gazelle EVO
Gazelle EVO
    Fondital

    Gazelle EVO

    GAZELLE EVO
    GAZELLE EVO is a gas convective stove with sealed chamber, forced draught and premixing.

    PLUS
    - Seasonal energy efficiency class A
    - Centrifugal combustion fan with high-efficiency brushless motor
    - Tangential convection fan with high-efficiency brushless motor
    - User interface with encoder, four buttons, large and backlit LC display
    - Premix burner with electronic ignition
    - Possibility to connect a remote controller (optional)
    - Temperature probe complementary (optional)

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - High efficiency finned heat exchanger made of die-cast aluminium
      - Electronic ignition
      - Ionisation flame control
      - Microprocessor-controlled electronics
      - Safety thermostat
      - Safety pressure switch
      - Adjustable gas valve
      - Type C13, C53
      - Outside diameter of split pipes mm Ø 35 or Ø 60
      - Gas coupling diameter G 1/2 
      - Voltage and frequency V-Hz 230-50
      - No. of CE certificate 51BP2706

      All GAZELLE EVO models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gazelle_evo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)195
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom heaters
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)