เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower
Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower
    FontanaShowers

    Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set With Hot And Cold Mixer Valve And Handheld Shower

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
    The Fontana Chrome Wall Mounted Shower Set is not only stylish but also highly functional. The hot and cold mixer valve allows you to easily adjust the water temperature, ensuring a comfortable and enjoyable shower experience every time. The handheld shower is perfect for washing hard-to-reach areas or for a more targeted water flow. The set is wall-mounted, saving space in your bathroom and providing a clean and modern look. Made from high-quality materials, this shower set is durable and long-lasting. Additionally, the chrome finish not only looks great but also resists tarnishing and corrosion, making it easy to clean and maintain.
    สเปคสินค้า
    • Type: Shower Set
      Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS2037
      Style: Contemporary
      Main Material: Brass
      Valve Core Materials: Ceramic
      Installation Type: Wall Mounted
      Number of Handles: Single Handle
      Finish: Chrome
      Shower Arm: 12"
      Hot and Cold Water: Yes
      Cold/Hot Water Control: Single Holder Dual Control
      Mixer: Valve Mixer
      Body Material
      Brass
      Spout Material
      Brass.

      Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shower-set_fs2037
    • Product familyShower Set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Set
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย